Publicar produtos
Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-245
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-245

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
Lâmina vertical de 2" de profundidade - 45 graus

O ECV-245 oferece proteção excepcional contra chuva provocada pelo vento nas condições mais severas. O ECV-245 incorpora lâminas verticais e está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo combinação de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" deep x 0.060" thick (51 x 1.5) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Sill Flashing: Closed End

    Minimum Size: 6" x 12" (152 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2439)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 6.6 ft2 (0.61 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 8299 cfm (3.92 m3/s)

    Pressure Loss: 0.42 in. wg. (104 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 758 fpm (3.85 m/s)

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWind-Driven-Rain-Louver-2-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-245
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers