Publicar produtos
Wind-Driven Rain Louver - 3" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-345
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 3" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-345

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
Lâmina vertical de 3" de profundidade - 45 graus

A veneziana ECV-345 foi projetada e testada para suportar cargas extremas, impacto de detritos e fadiga cíclica associada aos efeitos climáticos severos de furacões. O projeto usa lâminas espaçadas e uma estrutura com calhas e calhas embutidas para obter resistência máxima à infiltração de água e profundidade mínima de persianas. O ECV-345 é listado pela AMCA 540 e 550, tornando-o ideal para uso em ambientes propensos a furacões e transportados pelo vento. regiões de detritos de acordo com o Código Internacional de Construção.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 3" deep x 0.075" thick (84 x 1.9) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Sill Flashing: Closed End

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 96" (1524 x 2439)
    Multiple Section: Unlimited width x 96" (2438)

    Shipping Weight: 6 lbs/ft2 (26 kg/m2)

    Ratings

    Free Area: 7.5 ft2 (0.70 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 9375 cfm (4.42 m3/s)

    Pressure Loss: 0.19 in. wg. (47 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1106 fpm (5.62 m/s)

    Design Load: 100 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWind-Driven-Rain-Louver-3-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-345
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers