Publicar produtos
Wind-Driven Rain Louver - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-635
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 6" Deep - 35 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - ECD-635

Traduzido por Google,

Grelha de alumínio extrudado
Lâmina drenável horizontal de 6" de profundidade - 35 graus

O ECD-635 oferece proteção excepcional contra a chuva provocada pelo vento sob as condições mais severas e é ideal para áreas com ventos fortes ou aplicações que são sensíveis à penetração da chuva provocada pelo vento. O ECD-635 incorpora lâminas horizontais e está disponível em uma ampla variedade de acabamentos anodizados e pintados, incluindo combinação de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 35o x 0.081" (2) thick horizontal drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 4.5" x 7" (114 x 178)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.0 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10050 cfm (4.74 m3/s)

    Pressure Loss: 0.33 in. wg. (82 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 874 fpm (4.44 m/s)

    Design Load: 30 psf

    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWind-Driven-Rain-Louver-6-Deep-35-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-ECD-635
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosLouvers and Penthouses
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 31
  • Título OmniclassLouvre Dampers