Publicar produtos
HydroPanel II shower system with HydroGuard PB410 pressure balancing valve - HydroPanel II 450-410P
Powers

HydroPanel II shower system with HydroGuard PB410 pressure balancing valve - HydroPanel II 450-410P

Traduzido por Google,

O sistema de chuveiro HydroPanel II série 450-0410P combina o controle de água com pressão balanceada com a conveniência da cobertura modular. O revestimento de aço inoxidável do HydroPanel II fornece um sistema de chuveiro oculto onde a tubulação na parede não existe ou pode não ser prática. O chuveiro de unidade única monta-se facilmente em tubos de cobre pré-montados com apenas três parafusos. Atrás da cobertura, uma válvula HydroGuard 410 usa um cartucho de válvula/diafragma comprovado para equilibrar os fluxos de abastecimento de água quente e fria. Este diafragma sensível responde imediatamente às mudanças de pressão de alimentação para manter a temperatura do banho ajustada pelo usuário. Se qualquer uma das pressões de alimentação falhar, a válvula praticamente desliga. As unidades HydroPanel II podem ser usadas para aplicações novas ou adaptadas, como chuveiros individuais ou para chuveiros completos. Eles são ideais em escolas, academias, fábricas e prédios antigos reformados. Chuveiros de mão opcionais montados em trilhos deslizantes verticais proporcionam fácil acesso ao chuveiro para usuários com mobilidade limitada. A cobertura modular HydroPanel II opcional fornece painéis de aço inoxidável interligados e fáceis de instalar para ocultar toda a tubulação exposta da sala.

Especificação
  • Features

    • Pressure balancing valve cartridge quickly compensates for pressure changes and maintains the user adjusted temperature
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • The single unit shower mounts easily onto preassembled copper tubing with three screws
    • For new or retrofit applications, such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, and remodeled buildings
Especificações técnicas
  • Ref.ª única450-410P-HydroPanel-II
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de produtosTempering Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING