Publicar produtos
HydroPanel II shower system with HydroGuard e420 thermostatic valve - HydroPanel II 450-e420E
Powers

HydroPanel II shower system with HydroGuard e420 thermostatic valve - HydroPanel II 450-e420E

Traduzido por Google,

O sistema de chuveiro HydroPanel II série 450-420E combina o controle de água HydroGuard T/P com a conveniência da cobertura modular. O revestimento de aço inoxidável do HydroPanel II fornece um sistema de chuveiro oculto onde a tubulação na parede não existe ou pode não ser prática. O chuveiro de unidade única monta-se facilmente em tubos de cobre pré-montados com apenas três parafusos. Atrás da cobertura, uma válvula HydroGuard e420 usa um atuador térmico para fornecer água temperada e ajustar para fornecer variações de água. O poderoso atuador térmico detecta rapidamente qualquer mudança na pressão ou temperatura de alimentação quente ou fria e responde para manter as temperaturas selecionadas pelo usuário. O motor também desligará a água quente se a pressão de fornecimento de água fria falhar. As unidades HydroPanel II podem ser usadas para aplicações novas ou adaptadas, como chuveiros individuais ou para chuveiros completos. Eles são ideais em escolas, academias, fábricas e prédios antigos reformados. Chuveiros de mão opcionais montados em trilhos deslizantes verticais proporcionam fácil acesso ao chuveiro para usuários com mobilidade limitada. A blindagem modular HydroPanel II opcional fornece painéis de aço inoxidável interligados e fáceis de instalar para ocultar toda a tubulação exposta da sala.

Especificação
  • Features

    • The single unit shower mounts easily onto preassembled copper tubing with three screws
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • For new or retrofit applications such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, and remodeled buildings
    • Pressure balancing valve cartridge quickly compensates for pressure changes and maintains the user adjusted temperature
Especificações técnicas
  • Ref.ª única450-e420E-HydroPanel-II
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de produtosTempering Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING