Publicar produtos
HydroPanel II shower system with HydroGuard T/P series e700 combination valve - HydroPanel II 450-e700
Powers

HydroPanel II shower system with HydroGuard T/P series e700 combination valve - HydroPanel II 450-e700

Traduzido por Google,

O sistema de chuveiro HydroPanel II com válvula HydroGuard T/P Series e700 combina o controle de água com a conveniência da cobertura modular. O revestimento de aço inoxidável do HydroPanel II fornece um sistema de chuveiro oculto onde a tubulação na parede não existe ou pode não ser prática. HydroPanel II vem completo com blindagem de aço inoxidável, válvula série e700 com checkstops, tubulação, chuveiro, tampa e hardware de montagem. Alguns modelos apresentam uma saboneteira de aço inoxidável. Um chuveiro de mão opcional vem pré-montado com um chuveiro de mão com botão de jato completo, mangueira de 60 pol., barra deslizante de 18 pol. montada e conectores. A válvula série e700 é aprovada pela CSA e listada ASSE tipo T/P.

Especificação
  • Features

    • Complete with stainless steel shrouding, Series e700 valve with checkstops, piping, showerhead, end cap, and mounting hardware
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Optional handshower comes pre-assembled with a full spray pushbutton handshower, 60 in. hose, 18 in. mounted glide-bar, and connectors
    • Series e700 valve is CSA approved and ASSE type T/P listed
Especificações técnicas
  • Ref.ª única450-e700-HydroPanel-II
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de produtosTempering Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING