Publicar produtos
ESP HydroPanel II infrared sensor system - HydroPanel II 450 Infrared
Powers

ESP HydroPanel II infrared sensor system - HydroPanel II 450 Infrared

Traduzido por Google,

O sistema de chuveiro infravermelho HydroPanel II combina a conveniência da cobertura modular com os benefícios do controle eletrônico de água de estado sólido. O revestimento de aço inoxidável do HydroPanel II fornece um sistema de chuveiro oculto onde a tubulação na parede não existe ou pode não ser prática. O sistema de chuveiro infravermelho ESP conta com tecnologia de infravermelho para detectar a presença de um usuário e fornecer água temperada ao chuveiro com operação totalmente mãos livres. Quando a unidade é ligada, o sensor ESP emite um raio infravermelho invisível na área do chuveiro. Quando um banhista entra no campo desse feixe, um sinal é transmitido para uma válvula solenoide, que abre e envia água para o chuveiro. O chuveiro funcionará enquanto o banhista estiver na frente do sensor, para o tempo de execução do chuveiro pré-definido. O ESP HydroPanel II é ideal para aplicações novas ou adaptadas em escolas, academias de ginástica, instalações correcionais e prédios reformados - em qualquer lugar, espaço, higiene e conservação de água são preocupações. A água temperada pode ser fornecida às unidades ESP HydroPanel por um misturador principal, como a válvula misturadora termostática Powers HydroGuard 430 ou o dispositivo elétrico de fornecimento de gabinete Hi-Lo.

Especificação
  • Features

    • Ideal for new or retrofit applications in schools, health clubs, correctional facilities, and remodeled buildings
    • Commercial grade non-metallic solenoid valve is slow closing to prevent water hammer
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Shower operates for a preset run time only when bather stands in front of the sensor's infrared beam
Especificações técnicas
  • Ref.ª única450-HydroPanel-II-Infrared
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de produtosInfrared Sensor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING