Publicar produtos
HydroPanel II shower system with metering valve - HydroPanel II 450 Meter
Powers

HydroPanel II shower system with metering valve - HydroPanel II 450 Meter

Traduzido por Google,

O Sistema de Chuveiro HydroPanel II série 450-4000M combina o controle de água das válvulas dosadoras com a conveniência da cobertura modular. O revestimento de aço inoxidável do HydroPanel II fornece um sistema de chuveiro oculto onde a tubulação na parede não existe ou pode não ser prática. O chuveiro de unidade única monta-se facilmente em tubos de cobre pré-montados com apenas três parafusos. Atrás da cobertura, uma válvula de medição mecânica fornece água pré-temperada para um chuveiro. Com o apertar de um botão, a válvula dosadora abre para permitir o fluxo de água por um tempo pré-definido (até 60 segundos), depois fecha automaticamente. O botão pode ser pressionado a qualquer momento para reiniciar o temporizador. A água temperada pode ser fornecida por uma válvula misturadora principal, como a válvula misturadora termostática Powers HydroGuard 430 ou o dispositivo elétrico de fornecimento de gabinete Hi-Lo. As unidades HydroPanel II podem ser usadas para aplicações novas ou adaptadas, como chuveiros individuais ou para chuveiros completos. Eles são ideais em escolas, academias, fábricas, prisões e prédios reformados. Chuveiros de mão opcionais montados em trilhos deslizantes verticais proporcionam fácil acesso ao chuveiro para usuários com mobilidade limitada. A blindagem modular HydroPanel II opcional fornece painéis de aço inoxidável interligados e fáceis de instalar para ocultar toda a tubulação exposta.

Especificação
  • Features

    • For new or retrofit applications, such as single showers or complete shower rooms in schools, health clubs, factories, prisons, and remodeled buildings
    • A mechanical metering valve delivers pretempered water to a showerhead for a preset time (up to 60 seconds) with the push of a button, and then automatically closes
    • Shrouding mounts onto the preassembled copper piping with three screws for easy installation
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
Especificações técnicas
  • Ref.ª única450-HydroPanel-II-Meter
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de produtosTempering Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING