Publicar produtos
ESP HydroPanel II sensor system for single and multiple shower system applications - HydroPanel II 450 Piezo
Powers

ESP HydroPanel II sensor system for single and multiple shower system applications - HydroPanel II 450 Piezo

Traduzido por Google,

O sistema de chuveiro HydroPanel II Piezo combina a conveniência da cobertura modular com os benefícios do controle eletrônico de água de estado sólido. O revestimento de aço inoxidável do Hydropanel II fornece um sistema de chuveiro oculto onde a tubulação na parede não existe ou pode não ser prática. O sistema de chuveiro com botão ESP conta com a tecnologia do sensor Piezo para fornecer água temperada ao chuveiro por um período de tempo predefinido. Um banhista ativa o sistema de chuveiro pressionando um botão. O botão invade o campo magnético de um sensor de proximidade que é montado atrás do botão. O sensor envia este sinal para uma válvula solenóide que abre e envia água para o chuveiro. O chuveiro funcionará durante o tempo de execução pré-definido ou até que o banhista pressione novamente o botão. O ESP HydroPanel II é ideal para aplicações novas ou adaptadas em escolas, academias de ginástica, instalações correcionais e prédios reformados - em qualquer lugar, espaço, higiene e conservação da água são preocupações. A água temperada pode ser fornecida às unidades ESP HydroPanel por um misturador principal, como a válvula misturadora termostática Powers HydroGuard 430 ou o dispositivo elétrico de fornecimento de gabinete Hi-Lo.

Especificação
  • Features

    • A bather activates the shower system by pressing a pushbutton that will operate the shower for the pre-set run-time
    • Ideal for new or retrofit applications in schools, health clubs, correctional facilities, and remodeled buildings
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Commercial grade brass solenoid valve is slow closing to prevent water hammer
Especificações técnicas
  • Ref.ª única450-HydroPanel-II-Piezo
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de produtosTempering Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING