Publicar produtos
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
    Powers

    VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720

    Traduzido por Google,

    Banheira e chuveiro ocultos, ou apenas chuveiro, misturador combinado com visor de temperatura LCD operado por bateria para uso em aplicações de chuveiro. Possui bateria alcalina AAA para anos de vida contínua. A construção robusta do corpo da válvula em latão com atuador de parafina protege contra mudanças de temperatura e pressão. Os componentes internos resistem ao acúmulo de calcário e à corrosão. O batente de rotação da alça ajustável reduz o risco de ajuste excessivo da alça. Abre na posição de água fria para maximizar a segurança do banhista. A bateria e o visor de temperatura estão alojados em um gabinete à prova d'água e de fácil acesso.

    Especificação
    • Features

      • Controls mixed outlet temperature within 10°F (5.5°C) of hot water supply temperature and displays temperature within 1/10th of a degree
      • Provides true protection against pressure and temperature changes
      • Eliminates time and cost for seasonal limit stop adjustment
      • Back-to-back installation without costly cross-over piping
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única720-VisuGuard-Tempering-Valve
    • Familia de productoLavatory Tempering
    • Grupo de produtosTempering Valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING