Publicar produtos
LFe480 / LFG480 Series
Powers

LFe480 / LFG480 Series

Traduzido por Google,

Projetado para aplicações em lavabos onde a temperatura da água quente deve ser controlada para uso seguro e econômico. Um atuador térmico avançado detecta e compensa rapidamente as flutuações de temperatura de saída induzidas pelas mudanças de temperatura e pressão da água na linha de abastecimento. A construção robusta apresenta corpo sólido em latão sem chumbo* e componentes internos resistentes à corrosão garantem anos de serviço confiável e sem problemas. A haste de ajuste de temperatura é simples de ajustar e possui uma porca de travamento para evitar adulteração. Série LFG480 = 0,25 gpm e Série LFE480 = 0,50 gpm. Listado em ASSE 1070 e IAMPO cUPC.

Esses modelos atendem aos critérios estatísticos de teste Q reduzido de 0,5 ppb para chumbo de acordo com a Seção 9.5.1.1 da NSF/ANSI/CAN 61.

Características

  • Para aplicações sanitárias onde a temperatura da água deve ser controlada para uso seguro
  • Detecta e compensa rapidamente as flutuações de temperatura de saída causadas por mudanças de temperatura e pressão na linha de alimentação
  • Seleção de temperatura ajustável com contraporca para evitar adulteração
  • Corpo em latão sem chumbo* e componentes internos resistentes à corrosão garantem anos de serviço confiável
Especificação
  • Lavatory thermostatic mixing valve shall be ASSE 1070 and cUPC listed. All internal components shall be from corrosion resistant material. The valve must control each performance standard down to 0.25 gpm (1.00 lpm) for LFG480 and 0.5 gpm (1.90 lpm) for LFE480.

    Capacity of the valve must be 3 gpm (11 lpm) @ 45psi differential or 4 gpm (15 lpm) @ 45psi differential. Thermostatic lavatory mixing valve shall be constructed using Lead Free* brass material which shall comply with state codes and standards, where applicable requiring reduced lead content. Control temperature must be adjustable between 80–120° F (32–43°C) with a locking nut to prevent unauthorized or accidental adjustment. The valve shall contain integral checks to prevent cross flow and inlet screens to filter debris. The valve shall be a Powers Series LFG480 or LFE480.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLFe480-LFG480_Series
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de produtosTempering Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-27
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTempering valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING