Publicar produtos
HydroGuard Lead Free* Series LFLM495 thermostatic tempering valves - LFLM495
Powers

HydroGuard Lead Free* Series LFLM495 thermostatic tempering valves - LFLM495

Traduzido por Google,

Projetado para aplicações de lavatórios individuais e múltiplos, onde a temperatura da água quente deve ser controlada para uso seguro e econômico. Um atuador térmico avançado detecta e compensa rapidamente as flutuações de temperatura de saída induzidas por mudanças de temperatura e pressão da água na linha de alimentação. A série LFLM495 apresenta a avançada tecnologia de atuação baseada em parafina da Powers, verificações integrais e telas de entrada para evitar fluxo cruzado e contaminação. A construção robusta apresenta corpo de latão sólido sem chumbo* e componentes internos resistentes à corrosão, garantindo anos de serviço confiável e sem problemas. A alça de ajuste de temperatura é simples de ajustar e possui um mecanismo de travamento para evitar adulterações. O HydroGuard Series LFLM495 é listado ASSE 1069 e 1070 e certificado CSA B125.

Especificação
  • Features

    • Adjustable temperature selection with locknut to prevent tampering
    • Quickly senses and compensates for outlet temperature fluctuations caused by temperature and pressure changes in the supply line
    • Lead-Free* brass body and corrosion-resistant internal components ensure years of dependable service
    • For single and multiple lavatory applications where the water temperature must be controlled for safe use
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLFLM495-HydroGuard-Tempering-Valve
  • Familia de productoMaster Mixers
  • Grupo de produtosTempering Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTempering valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING