Publicar produtos
Hot water tank capacity extender - LFLM496-HTK
Powers

Hot water tank capacity extender - LFLM496-HTK

Traduzido por Google,

O extensor de capacidade do tanque de água quente LFLM496-HTK aumenta a capacidade de água quente em até 133%, dependendo do armazenamento e do fluxo de temperatura da água fria. Permite que o tanque de água quente seja ajustado a uma temperatura mais alta para minimizar a ocorrência de Legionella e outras bactérias transmitidas pela água. Controle de temperatura para ASSE 1017 e ASSE 1070 até 0,5 gpm. Reduz o tempo de instalação em até 50%. Seleção de temperatura ajustável com bloqueio. Atuador térmico avançado para controle preciso. Verificações e telas integrais evitam fluxo cruzado e contaminação. Fácil de encomendar, fácil de dimensionar, fácil de instalar.


Especificação
  • Features

    • Includes thermostatic valve, corrugated stainless steel connector, tee, and elbow
    • Allows a higher temperature setting to minimize the occurrence of legionella and other waterborne bacteria
    • Precise temperature control to ASSE 1017 and ASSE 1070 down to 0.5 gpm
    • Increases hot water capacity from the hot water tank by up to as much as 133% depending on storage and incoming cold water temperature
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLFLM496-HTK-Master-Mixing-Valve
  • Familia de productoMaster Mixers
  • Grupo de produtosTempering Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTempering valves
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING