Publicar produtos
Eeco-X 30 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 30 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 30 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 30 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 30 Commercial Unit Heat Pump
    Powrmatic

    Eeco-X 30 Commercial Unit Heat Pump

    Traduzido por Google,

    Descarbonize seus grandes espaços industriais com o Eeco-X 30 comercial

    & bomba de calor industrial - a solução definitiva para aquecimento eficiente

    e refrigeração. Projetado para armazéns e áreas de produção, o Eeco-X30kW

    combina a tecnologia avançada Smart Jet para controle preciso do fluxo de ar com

    dupla funcionalidade para conforto durante todo o ano. Esta unidade ecológica

    opera silenciosamente e é fácil de instalar, reduzindo significativamente o consumo de energia

    custos com seu refrigerante R32 de baixo PAG. Disponível em 15 kW e 30 kW

    modelos, o Eeco-X não só maximiza o conforto, mas também oferece suporte ao seu

    metas de sustentabilidade por meio da integração com sistemas de energia renovável.

    Especificação
    • Powering Efficiency, Driving Net Zero:

      Engineered for high performance and efficiency, Eeco-X

      delivers powerful climate control while cutting energy

      costs, reducing emissions, and accelerating the path to

      net zero.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeeco-x-30
    • Familia de productoAir Conditioner
    • Grupo de produtosVision
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1041
    • Largura (mm)1458
    • Profundidade (mm)988
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)130
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom