Publicar produtos
Vision Packaged Heat Pump Air Conditioner​ 3.1kW
Vision Packaged Heat Pump Air Conditioner​ 3.1kW
Vision Packaged Heat Pump Air Conditioner​ 3.1kW
Vision Packaged Heat Pump Air Conditioner​ 3.1kW
Vision Packaged Heat Pump Air Conditioner​ 3.1kW
Vision Packaged Heat Pump Air Conditioner​ 3.1kW
Vision Packaged Heat Pump Air Conditioner​ 3.1kW
Vision Packaged Heat Pump Air Conditioner​ 3.1kW
Vision Packaged Heat Pump Air Conditioner​ 3.1kW
    Powrmatic

    Vision Packaged Heat Pump Air Conditioner​ 3.1kW

    Traduzido por Google,

    O Powrmatic Vision 3.1DW é um Ar Condicionado com Bomba de Calor Compacto altamente eficiente que incorpora estilo e simplicidade para qualquer instalação em ambiente sem a necessidade de qualquer condensador externo. As unidades empregam novas técnicas e tecnologias para seguir com precisão as curvas do design, até os cantos elegantemente arredondados. O ar condicionado com bomba de calor Powrmatic Vision tem um acabamento PPC branco polido e suave que permite que a unidade complemente totalmente qualquer decoração e design de quarto. É a solução perfeita de ar condicionado para hotel.

    Benefícios do produto

    • Design superfino
    • Solução de Ar Condicionado para Hotel
    • Nenhum condensador externo necessário
    • Ar Condicionado Bomba de Calor Embalado
    • Controle WiFi / Tela sensível ao toque / Controle remoto
    • Baixo nível de ruído de funcionamento
    • Energia eficiente
    • Instalação rápida
    • Instalação simples e fácil

    A nova linha Powrmatic Vision é um condicionador de ar e bomba de calor PTAC de baixo nível de duto duplo e elimina a necessidade de uma unidade externa, economizando custos de instalação e melhorando a aparência estética do seu edifício. Para ajudar os hoteleiros no controle do ar condicionado, a Powrmatic introduziu o WiFi Control, que permite controlar várias unidades a partir do seu smartphone ou tablet através da sua rede Wi-Fi local. O modelo de inversor Vision tem uns impressionantes 27dB(A) e uma profundidade de apenas 17cm.Disponível na horizontal ou vertical, a gama Vision pode ser integrada perfeitamente em qualquer divisão com o mínimo de perturbação.

    O Vision é a solução perfeita de ar condicionado para hotel e pode ser instalado em menos de 4 horas, o que elimina qualquer tempo de inatividade em qualquer sala durante a instalação. O Vision pode ser adaptado em muitas aplicações onde existe um sistema de A/C atual. Sem a necessidade de um condensador externo e tubulações extensas, a atualização de um sistema de ar condicionado split existente é simples.

    Cada modelo de ar condicionado de bomba de calor embalado com ar condicionado para hotel Vision tem a capacidade de aquecer e resfriar seu prédio de -6°C a 31°C.

    Cada unidade de ar condicionado com bomba de calor embalada Vision beneficia de uma instalação simples que não requer tempo de inatividade ou perda de receita para os proprietários do edifício, ao mesmo tempo que reduz os custos de redecoração após o uso de cabos e condensadores externos após a instalação. Sem a exigência de certificado de F-Gas, isso reduz significativamente os custos gerais de instalação.


    Especificação
    • Vision 3.1 Packaged Heat Pump Air Conditioner Specification:

      Cooling Capacity (kW) - 2.35

      Cooling Capacity - Dual Max /Min (kW) - 3.1 / 0.9

      Heating Capacity (kW) - 2.36

      Heating Capacity - Dual Max /Min (kW) - 3.05 / 0.8

      Power Input in Cooling (W) - 730

      Power Input in Heating (W) - 720

      Heating Capacity Fan Coil -  (70 degrees)

      Dehumidification Capacity - 0.9

      Power Supply Voltage (V-F-Hz) -  230/1/50

      EER (W/W)- 3.22

      COP (W/W) - 3.28

      Energy Efficiency When Cooling - A+

      Energy Efficiency When Heating - A

      Dimensions )WxHxD) - 1030 x 549 x 165

      Weight (Kg) - 48.5

      Noise Level (Min/Max) dB(A) - 27/41

      Wall Hole Diameter / Condensate Drain (mm)- 162 /18

      Refrigerant Gas - R410A


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVision
    • Familia de productoAir Conditioner
    • Grupo de produtosVision
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)555
    • Largura (mm)1030
    • Profundidade (mm)165
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)48.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701
    • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 11
    • Título OmniclassAir Conditioners