Publicar produtos
SIGMA FACADE TOPCOAT SELF-CLEAN

SIGMA FACADE TOPCOAT SELF-CLEAN

Traduzido por Google,
Fachada à base de água, anticarbonatada, autolimpante, nanotecnológica, com patente especial NPS® (Nanometric Painting System). Particularmente indicado para a protecção de fachadas, superfícies de betão armado, betão e gesso. Resistência à penetração de dióxido de carbono Sd (CO2) = 200 m a 100 µm de espessura seca. Permeabilidade ao vapor de água Sd < 0,14 m.
Especificação
  • Water-based, anti-carbonation, self-cleaning, nanotechnological facade, with special NPS® (Nanometric Painting System) patent. The special Facade Topcoat Selfclean nanotechnological structure has low dirt absorption and keeps facades clean over time. Particularly suitable for the protection of facades, reinforced concrete, concrete and plaster surfaces.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIGMA-FACADE-TOPCOAT-SELF-CLEAN
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosFACADE
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa