Publicar produtos
SIGMA FUNGIMATT wallpaint

SIGMA FUNGIMATT wallpaint

Traduzido por Google,
Tinta de parede lavável antimofo à base de água para interiores sem solventes e plastificantes. Certificado para utilização em ambientes alimentares pelo ISEGA, cumprindo também as especificações do regulamento HACCP. Resistente à abrasão úmida, classe 2 conforme EN 13300, muito bom poder de cobertura, classe 1 conforme EN 13300.
Especificação
  • Washable water-based wall paint for interiors, based on styrene-acrylic resin with the addition of a special broad-spectrum inhibitor against moulds, fungi and algae. Ideal for humid environments such as bakeries, breweries, dairies, large kitchens, slaughterhouses, etc.... Applicable on plaster, plasterboard, scagliola plaster and premixed plaster, suitably prepared.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIGMA-FUNGIMATT-wallpaint
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosWALLPAINT
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa