Publicar produtos
SIGMAISOL RW etics system
SIGMAISOL RW etics system

    SIGMAISOL RW etics system

    Traduzido por Google,
    SIGMAISOL RW é um Sistema Compósito de Isolamento Térmico Externo com Reboco (ETICS) utilizado em edifícios novos e antigos que oferece uma série de ciclos devidamente concebidos de acordo com as várias necessidades de desempenho e adequados a qualquer concurso de construção e habitação. A vasta gama de acabamentos, combinados em todas as cores disponíveis com o Sistema Sigma Tint Absolu e com um grão diferenciador de tamanho, permitem tornar cada imóvel único, aliando as necessidades técnicas e funcionais com a imagem que os proprietários e profissionais pretendem concretizar . É um sistema de desempenho certificado e garantido, que permite um desempenho certo e duradouro ao longo do tempo. Uma resposta segura e confiável para: - Isolar sem descontinuidade do frio e do calor; - Proteger a fachada do agente atmosférico; - Proporcionar economia significativa; - Colocar a envolvente e a estrutura dos edifícios em condição termo-higrométrica estacionária; - Optimizar as condições dos espaços habitacionais; - Contribuir para a redução das emissões poluentes para a atmosfera. O kit ETICS é composto por um produto isolante pré-fabricado de placa isolante rígida de lã de rocha para ser colada ou fixada mecanicamente a uma parede. O produto isolante é revestido com um sistema de reboco constituído por uma ou mais camadas (aplicação no local), uma das quais contém reforço. O reboco é aplicado diretamente nas placas isolantes, sem qualquer entreferro ou camada de desconexão.
    Especificação
    • Supply of components for the complete thermal insulation system with rock wool insulation, complying with the requirements of the DM 11 October 2017 of the Minimum Environmental Criteria (CAM). The SIGMAISOL RW system is an ETICS system certified with ETA 18/1012. The System complies with the Fire Reaction Class A2, s1, d0 according to EN 13501-1 - Sigma Isol Easytech basecoat specific for gluing rock wool insulating panels, on brick substrates, with or without plaster and concrete, lightened with glass microspheres compliant with standard 998-I: 2003, maximum grain size 1 mm , in 20 kg bags to be mixed for a maximum of 27% (6 liters per 20 kg bag) in theoretical consumption expected from 4-6 kg / m2. - Insulating panel SIGMAISOL INSULATING ROCK WOOL thermal and acoustic insulation in rot-proof rock wool, thermal conductivity λ= 0.035 W / mK, tensile strength ≥ 10 kPa, reaction to fire Euroclass A1, non-combustible, size 1000 x 600 mm. - Sigma Isol Easytech baseocat specific for gluing rock wool insulating panels, on brick substrates, with or without plaster and concrete, lightened with glass microspheres compliant with standard 998-I: 2003, maximum grain size 1 mm , in 20 kg bags to be mixed for a maximum of 27% (6 liters per 20 kg bag) in theoretical consumption in reinforced smoothing, in 2 coats, expected to be 5 kg / m2. - In the interposition of the 2 basecoat, insert SIGMANET RETE in glass fiber, with a weight of 165 gr / m2 or PPG Mesh with a weight of 150 g / m2; - Pigmented primer: a) SIGMAPRIM ASSIST : Liquide with acrylic binder and fillers for acrylic plaster Consumption: from 8 to 10 m2/l b) SIGMA ACRYLSILOXAN FILLPRIMER: Liquide with acryl-siloxan binder and fillers for acryl-siloxan plaster Consumption: from 4 to 6 m2/l - Plasters a) SIGMA ACRYL PUTZ Acrylic plaster Facture; spread, Sigma Acryl Putz Superfein : 0,3÷0,7mm; Sigma Acryl Putz Fein : 0,5÷1,2mm; Sigma Acryl Putz Mittel: 1,2÷1,5mm Sigma Acryl Putz Groβ:1,1÷1,8 mm; Consumption: Sigma Acryl Putz Superfein : 1,5 – 2,0 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Fein : 2,0 – 2,2 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Mittel: 2,1 – 2,5 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Groβ : 2,3 – 2,6 Kg/ m² b) ) SIGMA ACRYLSILOXAN PUTZ AcrylSiloxan plasters: Facture; spread, Sigma AcrylSiloxan Putz Superfein : 0,3÷0,7mm; Sigma AcrylSiloxan Putz Fein :1,2 mm. Sigma AcrylSiloxan Putz Mittel :1,5mm Sigma AcrylSiloxan Putz Groβ :1,1÷1,8 mm; Consumption: Sigma AcrylSiloxan Putz Superfein : 1,5 – 2,0 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Fein ; 2,0 – 2,2 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Mittel: 2,1 – 2,5 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Groβ :2,3 – 2,6 Kg/ m² c) SIGMA SILOXAN PUTZ Siloxan plaster Facture; spread, Sigma Siloxan Putz Superfein : 0,3÷0,7mm; Sigma Siloxan Putz Fein :1,2 mm. Sigma Siloxan Putz Mittel :1,5mm Sigma Siloxan Putz Groβ :1,1÷1,8 mm; Consumption: Sigma Siloxan Putz Superfein : 1,5 – 2,0 Kg/m²; Sigma Siloxan Putz Fein ; 2,0 – 2,2 Kg/m²; Sigma lSiloxan Putz Mittel: 2,1 – 2,5 Kg/m²; Sigma Siloxan Putz Groβ :2,3 – 2,6 Kg/ m²
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasigmaisolrw
    • Familia de productoSIGMA
    • Grupo de produtosETICS SYSTEM
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-06-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalIsolamento
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall and barrier systems
    • Número OmniClass23-13 25 19 15
    • Título OmniclassThermal Insulation Coatings

    Disponibilidade da região

    Europa