Publicar produtos
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table

    Practical Electric Height Adjustable Table

    Traduzido por Google,
    A PRACTICAL é uma mesa elétrica com altura ajustável e uma base tripé exclusiva. Possui um interruptor de ajuste automático de altura com 3 níveis predefinidos e um sistema de parada de segurança automático. Disponível com tampo retangular (CSQ) e curvo (CRO). Um painel acústico de feltro opcional (PRACTICAL-FS1545) está disponível. A altura é ajustável de 610 mm a 1260 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapractical-electric-height-adjustable-table
    • Familia de productoHeight Adjustable Table
    • Grupo de produtosElectric Height Adjustable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)935
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)750
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia