Publicar produtos
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    Traduzido por Google,
    A mesa de escritório elétrica RAISE ME UP tem altura ajustável e está disponível nos modelos Singular e Duo. O interruptor de ajuste automático de altura oferece 4 níveis predefinidos, variando de 750 mm a 1100 mm. Possui um sistema de passagem de cabos vertical em ABS para uma organização impecável dos fios. O modelo Duo permite a configuração de estações de trabalho lado a lado, com uma divisória de tecido para maior privacidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraise-me-up-electric-height-adjustable-table
    • Familia de productoHeight Adjustable Table
    • Grupo de produtosElectric Height Adjustable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)925
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)750
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia