Publicar produtos
F0780 - Table, Work
SEPS2BIM

F0780 - Table, Work

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Mesa de trabalho com aproximadamente 29" de altura X 60" de largura X 30" de profundidade com tampo e quatro (4) pernas não dobráveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0780
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosWork
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1520
  • Profundidade (mm)910
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário