Publicar produtos
Reed-PP Training Table with Electrical System
Reed-PP Training Table with Electrical System

    Reed-PP Training Table with Electrical System

    Traduzido por Google,
    A REED-PP é uma mesa de treinamento com sistema elétrico integrado, apresentando uma tomada elétrica retrátil com entradas para tomadas de energia e carregadores USB. Inclui um conector magnético para unir várias mesas, rodízios com trava e um mecanismo dobrável com sistema de elevação. Compatível com o acessório REED-BOOKSHELF. Disponível nas larguras de 1500 mm e 1800 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareed-pp-training-table-electrical-system
    • Familia de productoTraining Table
    • Grupo de produtosFolding Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)600
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Ásia