Publicar produtos
Automatic Super Simplex Disappearing Stair
Automatic Super Simplex Disappearing Stair

    Automatic Super Simplex Disappearing Stair

    Traduzido por Google,

    Esta escada resolve:

    • Escadas de Desaparecimento Super Simplex Automáticas (escadas do sótão ou escadas do sótão) para acesso à escotilha do telhado, acesso ao mezanino ou acesso ao sótão
    • Três tipos de estrutura para acomodar diferentes tipos de teto: estrutura de ângulo profundo, estrutura de caixa padrão e estrutura de caixa profunda
    • Maximize o espaço do piso (desaparece no teto quando não estiver em uso)
    • Subida mais fácil do que uma escada vertical
    • Totalmente automático, sem necessidade de assistência manual

    Aumente a qualidade da escalada para seu usuário final

    Construído para o usuário final comercial e industrial em mente, implementando degraus mais profundos, largura livre mais ampla e ângulo de subida mais fácil. A estrutura é construída em aço para garantir uma longa vida útil. A escada é construída em alumínio para reduzir os custos de manutenção porque é naturalmente resistente à corrosão com manutenção ou manutenção contínua mínima em comparação com as escadas de aço que corroem com o tempo. A escada de alumínio tem um terço do peso do aço, por isso é mais fácil de instalar, requer menos equipamentos e qualquer usuário final pode abrir e fechar. O alumínio é de alta resistência e é usado em aviões, carros, caminhões, ônibus, trens e edifícios.

    Reduzir riscos

    Com mais de 75 anos de experiência no fornecimento de soluções de acesso, conhecemos os códigos e somos especialistas nesta área. As unidades são construídas para atender ou exceder os critérios de projeto ANSI A14.9. Sem a escada correta, pode haver lesões, responsabilidades e perda de dinheiro, o que coloca em risco a reputação e a vida das empresas.

    Materiais esteticamente agradáveis e sustentáveis

    Os componentes de alumínio padrão são de acabamento laminado e não enferrujam. Você pode pintar a porta da unidade para combinar com o ambiente. Além disso, o alumínio é 100% reciclável e mantém suas propriedades indefinidamente.

    Principais detalhes da escada

    • Totalmente automático por motor elétrico e cabos
    • Backup de bateria para que sempre funcione mesmo se a energia estiver desligada
    • 5" x 1" x 1/8" longarinas de canal de alumínio, unidade avaliada em 500 lbs
    • 5 3/16 "x 1-1/4" x 1/8" bandas de rodagem de alumínio, bandas de rodagem testadas para 1000 libras cada
    • Os degraus são profundamente serrilhados rebitados na longarina, rebites avaliados em 1100 libras cada
    • Corrimão do lado direito (em cima)
    • inclinação de 63 graus
    • A largura de abertura de 30" (fixo)
    • 1 ano de garantia
    • Opera acima ou abaixo do nível do teto pressionando um botão
    Especificação
    • SECTION 11 33 00

      RETRACTABLE STAIRS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Automatic disappearing stairways.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 55 00 - Metal Stair Treads and Nosings: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. ANSI A14.9: Safety Requirements for Ceiling Mounted Disappearing Climbing Systems.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01300.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      3. Installation methods.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      2. Indicate rough opening dimensions for ceiling and/or roof openings.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store stairway until installation inside under cover in manufacturer's unopened packaging. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: One year against defective material and workmanship, covering parts only. Defective parts, as deemed by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01600.

      2.2 AUTOMATIC DISAPPEARING STAIRWAY.

      A. Automatic Disappearing Stairway and Components: Stair, frame, stringers, treads, railing, motor and finishes.

      1. Model: Model S4*** (***=height in vertical inches) for stairs with ceiling heights of 8’-0” – 13’-6” (2438 mm – 4115 mm). Automatic Super Simplex Disappearing Stairway as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 500 lb (227 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 63 degrees.

      4. Performance Standard: Unit shall comply with ANSI A14.9; Commercial Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm) and Residential Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm).

      B. Components:

      1. Ceiling Opening:

      a. Ceiling height of 9’-9” (2972 mm) or less requires an opening of 30 inches by 54 inches (762 mm by 1372 mm).

      b. Ceiling heights from 9’-10” – 12’-0” (2997 mm by 3658 mm) require opening of 30 inches by 64 inches (762 mm by 1626 mm).

      c. Ceiling heights from 12’-1” – 13’-6” (3683 mm – 4115 mm) require opening of 30 inches by 72 inches (762 mm by 1829 mm).

      2. Stairway Stringer: 5 inch by 1 inch by 1/8 inch (127 mm by 25 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel; tri-fold design; steel blade type hinges; adjustable feet with rubber rollers.

      3. Stairway Treads: 5 3/16 inch by 1-1/4 inch by 1/8 inch (132 mm by 32 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel. Depth is 5-3/16 inches (132 mm). Deeply serrated top surface. Riser Height: 9-1/2 inches (241 mm). Clear Tread Width for Standard Width: 16-1/2 inches (419 mm).

      4. Railing: Aluminum tube, upper section only.

      5. Frame:

      a. If ceiling to floor (or roof deck) above is under 12 inches (305 mm), frame shall be 1/8 inch (3 mm) steel formed channel, box.

      b. When ceiling to floor (or roof deck) above is 12 inches (305 mm) or greater, the frame shall be 1/8 inch (3 mm) steel, 63 degrees (with built-in steps) on the hinge end, 90 degrees on the other end, custom depth to fill distance from ceiling to floor above. This custom frame will require a longer opening in the floor above than is required at the ceiling level.

      c. When exit is to a roof deck, the frame must be 39 inches (991 mm) deep.

      6. Door Panel:

      a. Standard (non-fire rated) door shall be constructed of 1/8 inch (3 mm) aluminum sheet attached to stairway frame with a steel piano hinge. Door overlaps bottom flange of frame.

      7. Hardware:

      a. Steel blade type hinge connecting stringer sections. Zinc plated and chromate sealed.

      b. Steel operating arms, both sides. Zinc coat with clear trivalent chromate.

      c. Double acting steel springs and cable, both sides.

      d. Rivets rated at 1,100 lb (499 kg) shear strength each.

      e. Steel section alignment clips at stringer section joints.

      f. Molded rubber guards at corners of aluminum door panel.

      8. Motor: 110 volt.

      9. Finishes: Mill finish on aluminum stairway components. Prime coat on frame.

      C. Accessories:

      1. Keyless Keypad Operation (Standard).

      2. Push Button Operation (Standard – to open from above).

      3. Battery Back-up (Standard).

      4. Emergency Release Cable (Standard). Ensure the cable is accessible from ground floor.

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate ladder ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. Do not begin installation until rough opening and structural support have been properly prepared.

      B. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      C. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with manufacturer's instructions and approved submittals.

      B. A 110-volt power source is required to power motor.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaautomatic-super-simplex
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de produtosAutomatic Disappearing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
    • Classificação IFCEscada
    • Uniclass 2015 CódigoEF_35_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoStairs
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniclassStairs
    • Código CSI UniFormat IIC2010
    • Título CSI UniFormat IIStair Construction