Publicar produtos
Roof System PREFALZ®
Roof System PREFALZ®
Roof System PREFALZ®
Roof System PREFALZ®
Roof System PREFALZ®
    PREFA

    Roof System PREFALZ®

    4.1 de 5 estrelas4.1(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

      Graças à sua maleabilidade, o Prefalz® é mais flexível do que a maioria dos materiais dobráveis comparáveis. Os planejadores podem usá-lo de muitas maneiras criativas em áreas de telhado e fachada. Recomendação: planejar uma inclinação mínima do telhado da subestrutura > 7º (13%). Inclinação do telhado de 3° (de acordo com as informações/limitações da ÖNORM B 3521-1), > 7° recomendado (consulte o guia de planejamento)

      Todas as vantagens do Prefalz®:

    • Acessórios completos do sistema PREFA
    • Uso versátil – desde telhados arqueados a extensões complexas de telhados, cúpulas ou telhados de grande escala
    • Cartela de cores com 19 cores padrão
    • Disponível com superfície lisa ou estuque
    • Tira de folha de baixo peso: 1,89 kg/m²: aprox. Superfície do telhado de 2,3 kg/m² com Prefalz® 500, aprox. Superfície do telhado de 2,2 kg/m² com Prefalz® 650
    • Longa vida útil – não corrosivo!
    • Totalmente reciclável
    • Também disponível com película protetora a pedido (somente superfície lisa)
    • Fácil de trabalhar mesmo em baixas temperaturas externas
    • Fácil de trabalhar, forte capacidade de carga
    • Liga, propriedades mecânicas e revestimento são coordenados com a tecnologia de dobra
    • Sem erosão de metais pesados
    • Prefalz® não é combustível (A1)
    Especificação
    • Prefalz® coils are perfect for use in standing seam roofing and cladding. Prefalz®  strips are also ideal for use as flashing strips on PREFA small format components – suitable for various connections and flashings with dimensions of 0.70 × 1,000 mm (60 kg rolls).

      Tip: Strong winds blowing against mono-pitched roofs with double-lock standing seams can get noisy. To tackle this problem, we recommend using Prefalz® with a strip width of 500 mm. Sufficient sound insulation measures should already be taken into account when planning the roof structure.

      Caution: Combining Prefalz® strips with other colour aluminium strips should be avoided at all costs due to the different paint qualities and folding abilities.

      DIMENSIONS:
      0.70 × 650 mm
      0.70 × 500 mm
      0.70 × 1,000 mm (only as flashing strip)

      PAINT QUALITY: visible side: two-layer stove-enamel finish (available in 19 colours)Rear: protective paint

      STANDARD COIL SIZE (FOR A STRIP WIDTH OF 650 MM):
      60 kg (inside diameter = 320 mm) – approx. 48 m
      500 kg (inside diameter = 500 mm) – approx. 407 m

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroof-system-prefalz-prefalz
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de produtosRoof Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa