Publicar produtos
ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - White

ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - White

Traduzido por Google,

Para ser instalado e utilizado em banheiros comerciais ou residenciais públicos ou pessoais quando necessário. Exemplos seriam, mas não estão limitados a hotéis (aprovados pela Marriott e Hilton), instalações de vida assistida, residências para idosos, lares para idosos, complexos de apartamentos, multifamiliares, residências gerais etc.

Todos os assentos de chuveiro e banheira da PBA foram fabricados com os mais altos padrões de qualidade e são compostos de ripas de assento de nylon quente ao toque com a estrutura de aço inoxidável 304 anticorrosiva padrão da indústria. Igualmente importante, todos os assentos atendem e/ou excedem todos os requisitos ADA 2010 ADAAG, padrões ANSI 2017 e antimicrobianos de acordo com os padrões ISO22196:2011 para uso comercial e residencial. Nossos assentos foram testados independentemente para prensa vertical de 500 lb e teste de queda de 250 lb.

  • Atende e/ou excede todos os requisitos ADA 2010 ADAAG
  • Padrões ANSI de 2017 e antimicrobianos de acordo com ISO22196:2011
  • Estrutura de aço inoxidável 304 anticorrosiva
  • Assento de nylon
  • Aprovado pela ADA
  • Marriott e Hilton aprovados
Especificação
    • Meets and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements
    • 2017 ANSI standards and antimicrobial per ISO22196:2011
    • Anti corrosive 304 stainless steel frame
    • Nylon seat
    • ADA approved
    • Marriott and Hilton Approved

    Nylon, decorative, adjustable, ADA approved, white, fold down, attached, antimicrobial, tested, 500 lbs., in stock

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1800-CBS-W
  • Familia de productoADA Products
  • Grupo de produtosShower Seats
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioNylon
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro