Publicar produtos
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Right and Left Hand Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Right and Left Hand Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Right and Left Hand Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Right and Left Hand Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Right and Left Hand Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Right and Left Hand Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Right and Left Hand Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Right and Left Hand Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Right and Left Hand Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors

    L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Right and Left Hand Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors

    Traduzido por Google,

    Mão direita e esquerda REVERSÍVEL. Para ser instalado e usado em banheiros comerciais ou residenciais, públicos ou pessoais, quando necessário. Os exemplos seriam, mas não estão limitados a, hotéis (aprovados pelo Marriott e Hilton), instalações de vida assistida, residências para idosos, lares para idosos, complexos de apartamentos, multifamiliares, residências em geral, etc.

    Todos os assentos de chuveiro e banheira da PBA foram fabricados com os mais altos padrões de qualidade e são compostos de ripas de assento de nylon quentes ao toque com a estrutura de aço inoxidável 304 anticorrosiva padrão da indústria. Igualmente importante, todos os assentos atendem e ou excedem todos os requisitos ADA 2010 ADAAG, padrões ANSI 2017 e antimicrobianos de acordo com os padrões ISO22196:2011 para uso comercial e residencial. Nossos assentos foram testados independentemente para pressão vertical de 500 lb e teste de queda de 250 lb.

    • Atende e/ou excede todos os requisitos ADA 2010 ADAAG
    • Padrões ANSI 2017 e antimicrobianos de acordo com ISO22196:2011
    • Estrutura de aço inoxidável 304 anticorrosiva
    • assento de nylon
    • aprovado pela ADA
    • Marriott e Hilton aprovados

    Especificação
      • REVERSIBLE right and left hand
      • Meets and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements
      • 2017 ANSI standards and antimicrobial per ISO22196:2011
      • Anti corrosive 304 stainless steel frame
      • Nylon seat
      • ADA approved
      • Marriott and Hilton Approved

      Nylon, decorative, adjustable, ADA approved, white, fold down, attached, antimicrobial, tested, 500 lbs., in stock

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1800-LS-CRH-Decorative-Colors
    • Familia de productoADA Products
    • Grupo de produtosShower Seats
    • Data de publicação2023-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioNylon
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro