Publicar produtos
L Shaped ADA Nylon Left Hand Shower Seats with Fold Down Legs - White
L Shaped ADA Nylon Left Hand Shower Seats with Fold Down Legs - White

    L Shaped ADA Nylon Left Hand Shower Seats with Fold Down Legs - White

    Traduzido por Google,

    Para ser instalado e utilizado em banheiros comerciais ou residenciais públicos ou pessoais quando necessário. Exemplos seriam, mas não estão limitados a hotéis (aprovados pela Marriott e Hilton), instalações de vida assistida, residências para idosos, lares para idosos, complexos de apartamentos, multifamiliares, residências gerais etc.

    Todos os assentos de chuveiro e banheira da PBA foram fabricados com os mais altos padrões de qualidade e são compostos de ripas de assento de nylon quente ao toque com a estrutura de aço inoxidável 304 anticorrosiva padrão da indústria. Igualmente importante, todos os assentos atendem e/ou excedem todos os requisitos ADA 2010 ADAAG, padrões ANSI 2017 e antimicrobianos de acordo com os padrões ISO22196:2011 para uso comercial e residencial. Nossos assentos foram testados independentemente para prensa vertical de 500 lb e teste de queda de 250 lb.

    • Atende e/ou excede todos os requisitos ADA 2010 ADAAG
    • Padrões ANSI de 2017 e antimicrobianos de acordo com ISO22196:2011
    • Estrutura de aço inoxidável 304 anticorrosiva
    • Assento de nylon
    • Aprovado pela ADA
    • Marriott e Hilton aprovados
    Especificação
      • Meets and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements
      • 2017 ANSI standards and antimicrobial per ISO22196:2011
      • Anti corrosive 304 stainless steel frame
      • Nylon seat
      • ADA approved
      • Marriott and Hilton Approved

      Nylon, decorative, adjustable, ADA approved, white, fold down, attached, antimicrobial, tested, 500 lbs., in stock

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1800-LS-FDLH-W
    • Familia de productoADA Products
    • Grupo de produtosShower Seats
    • Data de publicação2020-10-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioNylon
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro