Publicar produtos
Fusion 7000 Series Decorative ADA Grab Bars -  Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
Fusion 7000 Series Decorative ADA Grab Bars -  Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
Fusion 7000 Series Decorative ADA Grab Bars -  Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
Fusion 7000 Series Decorative ADA Grab Bars -  Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

    Fusion 7000 Series Decorative ADA Grab Bars - Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

    Traduzido por Google,

    Para ser instalado e utilizado em banheiros comerciais ou residenciais públicos ou pessoais quando necessário. Exemplos seriam, mas não estão limitados a hotéis (aprovados pela Marriott e Hilton), instalações de vida assistida, residências para idosos, lares para idosos, complexos de apartamentos, multifamiliares, residências gerais etc.

    Todas as barras de apoio da PBA foram fabricadas com os mais altos padrões de qualidade e são compostas de aço inoxidável 304 padrão da indústria. Igualmente importante, todas as barras de apoio fabricadas pela Preferred Bath Accessories Inc. atendem e ou excedem todos os requisitos ADA 2010 ADAAG e os padrões ANSI 2017 para uso comercial e residencial.

    • Disponível em 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    • Material de aço inoxidável 304
    • Acabamentos: polido brilhante, aço inoxidável acetinado ou revestido a pó de nylon branco
    • Atende ADA 2010 ADAAG
    • Atende e excede o padrão ANSI 2017 para uso comercial e residencial
    • Flanges de aço inoxidável
    • Suporte de montagem multiparafuso incluído

    Bloqueio de madeira preferido para montagem

    Especificação
      • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
      • 304 Stainless Steel material
      • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
      • Meets ADA 2010 ADAAG
      • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
      • Stainless Steel flanges
      • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
      • Wood blocking preferred for mounting

      Standard Grab Bar, Standard Grab Bars, Grab Bar, Grab Bars, ADA Grab Bars, Stainless Steel Grab Bar, Wall Mounted Grab Bar

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7000-Decorative-Colors
    • Familia de productoADA Products
    • Grupo de produtosGrab Bars
    • Data de publicação2023-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro