Publicar produtos
100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm
Presto AB

100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm

Traduzido por Google,

O carretel de mangueira central tipo 1 é a base de todos os nossos carretéis de mangueira de incêndio. O abastecimento de água através do carretel da mangueira central permite o funcionamento sem puxar a mangueira inteira para fora. Montado na parede.

Especificação
  • Art. nr. 100663

    Type 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
     30 m / 19 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 175 mm

    RSK nr. 422 72 51

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabrandpost-typ-1-med-stabilo-slang-30m-19-mm
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de produtosFire Hose Reel type 1
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)585
  • Largura (mm)585
  • Profundidade (mm)175
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)15.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden