Publicar produtos
100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S
Presto AB

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Traduzido por Google,

O carretel de mangueira central tipo 1 é a base de todos os nossos carretéis de mangueira de incêndio. O abastecimento de água através do carretel da mangueira central permite o funcionamento sem puxar a mangueira inteira para fora. Montado na parede.

Especificação
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de produtosFire Hose Reel type 1
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)585
  • Largura (mm)585
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)15.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden