Publicar produtos
100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S
Presto AB

100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S

Traduzido por Google,

HIDRATANTE DE INCÊNDIO TIPO 3 COM STABILO®

MANGUEIRA, para montagem saliente

O hidrante tipo 3 vem como uma unidade completa

composto por um armário e carretel de mangueira pronto para superfície

montagem. Fornecido com válvula de esfera e sinais. O gabinete

vem com uma porta com dobradiça direita ou esquerda. articulada à direita

porta em design padrão

Especificação
  • art. nr. 100691

    Type 3/135

    Hose

    Lengt/Dimension 25m / 19mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafire-hose-reel-type-3-135-25m-19-s-100691
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de produtosFire Hose Reel type 3
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)690
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)135
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)34.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden