Publicar produtos
105543 Indoor Riser Cabinet 500x450x220mm Complete
Presto AB

105543 Indoor Riser Cabinet 500x450x220mm Complete

Traduzido por Google,


Armário de válvulas incluindo decalque, fechadura e chave do armário de incêndio de acordo com SS 3654. O armário de válvulas está disponível em várias dimensões e cores. RAL 9010 branco na versão padrão. Os gabinetes de válvulas são adaptados para as entradas e saídas completas do Presto.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaindoor-riser-cabinet-500x450x220mm-complete-105543
  • Familia de productoDry&Wet Riser
  • Grupo de produtosOutlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)8.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden