Publicar produtos
104807 Dry Riser Inlet DN 80
Presto AB

104807 Dry Riser Inlet DN 80

Traduzido por Google,

arte nº 104807

Acoplamento de entrada para riser seco DN80


Especificação
  • Grooved inlet, Coupling, Grooved Couppling, Coupling Bend, 2 Grooved inlet Coupligs & 1 coupliing cover lid (preassure side) DN80 (88,9)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaintag-stigarledning-dn-80
  • Familia de productoDry Riser
  • Grupo de produtosInlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)160
  • Profundidade (mm)270
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)5.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden