Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
prestobrandab/products/b652fe1e-c769-4b17-b523-ee000b17617a
Início
Categorias
Produtos para fogo
Protecção
107522 Presto Angeled Outlet DN80
Indisponível em Estados Unidos
Presto AB
Seguir
107522 Presto Angeled Outlet DN80
Traduzido por Google,
Vista original
Saída angelical Presto DN80 2x32
Descarregar
Especificação
Especificação
hole saw 51mm
CC 400mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
presto-angeled-outlet-dn80-107522
Familia de producto
Dry&Wet Riser
Grupo de produtos
Outlet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-05-04
Número de edição
1
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Material secundário
Latão
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Produtos para fogo - Protecção
Classificação IFC
Objeto
Código ETIM
EG000056
Nome ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Código
Pr_70_55_97
Uniclass 2015 Descrição
Water fire extinguishing outlets
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Descarregar
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Descarregar
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Descarregar
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Descarregar