Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
prestobrandab/products/e09a9787-f9eb-4236-abbd-83624b8f9a33
Início
Categorias
Produtos para fogo
Protecção
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
Indisponível em Estados Unidos
Presto AB
Seguir
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
4.2
(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Coletor incluindo transição, peça em T mecânica e 2 tampas de acoplamento
Descarregar
Especificação
Especificação
Hole saw 64mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
presto-outlet-riser-3-104810
Familia de producto
Dry&Wet Riser
Grupo de produtos
Outlet
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-06-30
Número de edição
1
Altura (mm)
98
Largura (mm)
125
Profundidade (mm)
340
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Metal
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
4
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Produtos para fogo - Protecção
Classificação IFC
Objeto
Código ETIM
EG000056
Nome ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Código
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Descrição
Water fire extinguishing systems
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Descarregar
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Descarregar
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Descarregar
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Descarregar