Publicar produtos
101208 Riser Hatch 495x495mm
Presto AB

101208 Riser Hatch 495x495mm

Traduzido por Google,
Escotilha do riser incluindo fechadura, decalque e chave firebox de acordo com SS 3654. Escotilhas de controle de caminho estão disponíveis em várias dimensões e cores. RAL 9010 branco na versão padrão.
Especificação
  • cut dimension in wall 500x500

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicariser-hatch-495x495mm-101208
  • Familia de productoDry&Wet Riser
  • Grupo de produtosOutlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)495
  • Largura (mm)495
  • Profundidade (mm)42
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater fire extinguishing systems

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden