Publicar produtos
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille
150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille

    150 - Heavy Duty Louvered Supply Grille

    Traduzido por Google,

    Ideal para aplicações industriais, a grade de fornecimento com persianas para serviço pesado 150 apresenta lâminas ajustáveis ​​individualmente espaçadas em centros de 1,5 pol. para acomodar grandes volumes de ar e fornecer controle direcional adequado para aquecimento e resfriamento pontuais.

    Aplicações Típicas

    A grade de fornecimento com persianas para serviço pesado 150 foi projetada para lidar com grandes volumes de ar e apresenta construção robusta para aplicações comerciais, de fábrica, de armazém e de fábricas têxteis.

    Especificação
    • Construction Options

      • Deflection
        • Single (151)
        • Double (152)
      • Options
        • Trunk latch fastening (TL)
        • Gang operated blades (152G)
        • Modular grilles (MIG)
        • Inverted frame (IF)
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade damper (VCS5)

          HVAC, duct, grille, register 
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única150-heavy-duty-louvered-supply-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-29
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniclassReturn Air Grilles

    Disponibilidade da região

    América do Norte