Publicar produtos
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille

    300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille

    Traduzido por Google,

    A grade de fornecimento de aerofólio para serviço pesado 300 é adequada para aplicações industriais, com lâminas ajustáveis ​​individualmente e amplo espaçamento entre lâminas para máxima área livre e capacidade de detectar calor e resfriamento.

    Aplicações Típicas

    A grade de fornecimento de aerofólio para serviço pesado 300 apresenta um design sólido e durável para condições industriais e lâminas de aerofólio extraprofundas para controle superior de grandes volumes de ar.

    Especificação
    • Construction Options

      • Blade Deflection
        • Single (301)
        • Double (302)
      • Options
        • Gang operated blades (302G)
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade Damper (VCS5)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única300-heavy-duty-airfoil-supply-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-29
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniclassReturn Air Grilles