Publicar produtos
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille

    ATG - Aluminum Transfer Grille

    3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As grades de transferência oferecem a maior área livre possível com a opção de núcleo à prova de visão ou à prova de luz. As grades de transferência são projetadas para uso em portas e divisórias para permitir a transferência suave de ar entre os espaços. Esses espaços incluem depósitos e banheiros.

    Especificação
    • Construction Options

        • Application
          • Sight-proof (ATG1/ATGH)
          • Light-proof (ATG2)
        • Material
          • Aluminum (ATG1/ATG2)
          • Heavy duty aluminum (ATGH)
        • Maximum size (one piece construction)
          • 32 in. x 36 in. aluminum
          • 48 in. x 30 in. heavy duty aluminum
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatg-transfer-door-grilles
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 17
    • Título OmniclassTransfer Air Grilles