Publicar produtos
CF - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Straight
CF - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Straight
CF - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Straight

    CF - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Straight

    Traduzido por Google,

    Os difusores de slot Custom Flow (CF) são projetados exclusivamente para instalações curvas e longas e contínuas. O CF oferece uma ampla gama de flexibilidade de fluxo de ar com arranjos de um ou dois slots, várias larguras de slot e ajuste de padrão vertical ou horizontal.

    Aplicações Típicas

    Os difusores lineares Custom Flow são projetados especificamente para as aplicações arquitetônicas e de desempenho mais exigentes. Como um difusor de slot linear premium, o Custom Flow é fabricado em alumínio extrudado, garantindo uma aparência nítida e limpa. O Custom Flow é ideal para execuções longas e contínuas e é frequentemente usado para aquecimento e resfriamento perimetral.

    Especificação
    • Construction Options

      • Pattern Controller Style
        • Adjusta Slot (AS)
        • Jet Slot (JS)
        • Return (RT)
      • Slot Widths
        • 1 in.
        • 1 ½ in.
        • 2 in.
        • 2 ½ in.
        • 3 in.
      • Slot quantity
        • 1
        • 2
      • Application
        • Straight Diffuser (CF)
        • Curved Diffuser (CFC)
        • Straight Plenum (CFP)
        • Curved Plenum (CFPC)
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicacf-custom-flow-architectural-slot-diffuser-linear
      • Familia de productoDiffusers
      • Grupo de produtosDiffusers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-02-20
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
      • Classificação IFCTerminal de ar
      • Código ETIMEC010630
      • Nome ETIMSlot diffuser
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
      • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
      • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
      • Número OmniClass23-33 49 11
      • Título OmniclassVentilation Diffusers