Publicar produtos
DBH - Drop Box With High-Capacity Drum Louvers

DBH - Drop Box With High-Capacity Drum Louvers

Traduzido por Google,

A caixa de distribuição com persianas de tambor de alta capacidade (DBH) fornece um pacote completo diretamente da fábrica. O conjunto pintado é enviado com venezianas de tambor Price modelo HCD instaladas. O conjunto é conectado diretamente ao equipamento de tratamento de ar e proporciona longos alcances com trabalho mínimo de duto. As venezianas integrais do tambor possuem padrões de fluxo de ar ajustáveis ​​nas direções horizontal e vertical.

Aplicações Típicas

As caixas suspensas são uma abordagem simples para distribuição de ar em armazéns, espaços de fabricação e grandes lojas de varejo. As persianas integrais do tambor, com padrões de fluxo de ar ajustáveis ​​nas direções horizontal e vertical, oferecem uma solução básica e eficaz para distribuição de ar em grandes espaços industriais e comerciais.

Especificação
  • Construction Options

    4-Way Dropbox with HCD

    6-Way Dropbox with HCD

    Material
    - Double-wall insulated construction
    - Durable powder coat paint finish
    - Integral corner hanger brackets
    - Pyramid diverter for airflow equalization

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadbh-drop-box-with-high-capacity-drum-louvers
  • Familia de productoGrilles
  • Grupo de produtosGrilles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC010633
  • Nome ETIMDisplacement grille
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 23 15
  • Título OmniclassSupply Air Grilles