Publicar produtos
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel

    LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel

    3.0 de 5 estrelas3.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Projetadas para instalações em paredes laterais, peitoris, teto e piso, as grades lineares de alumínio extrudado combinam apelo arquitetônico com desempenho e versatilidade. Com barras fixas paralelas à dimensão longa, as grades de barras lineares são uma escolha popular para aplicações contínuas ou perimetrais.

    Aplicações Típicas

    As grades de barras lineares são adequadas para todas as aplicações de fornecimento ou retorno em teto, paredes laterais, piso e soleira. A construção em alumínio extrudado de alta qualidade, as linhas limpas e a aparência contínua tornam as grades de barras lineares uma excelente escolha para espaços arquitetônicos.

    Especificação
    • Construction Options

      • Construction
        • Pressed Core (LBP)
        • Heavy Duty Pressed Core (LBPH)
        • Mandrel Tube (LBM)
        • Heavy Duty Mandrel Tube (LBMH)
      • Blade Spacing
        • 1/4 in.
        • 7/16 in.
        • 1/2 in.
      • Blade Width
        • 3/32 in.
        • 1/8 in.
        • 3/16 in.
      • Blade Deflection
        • 0°
        • 15°
        • 30°
      • Finish
        • Various finish options available including anodized
      • Options
        • Mitered corners (MC)
        • Curved construction (LBM)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalbmh-mandrel-duty-linear-bar
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-29
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniclassReturn Air Grilles