Publicar produtos
MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille
MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille
MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille

    MSBL - Medium Security Bent Louvered Grille

    Traduzido por Google,

    Visão geral

    As grades de segurança com venezianas apresentam uma construção totalmente soldada com uma tela de arame de alta espessura fixada atrás das lâminas das venezianas para segurança adicional.

    Aplicações típicas

    As grades de segurança reduzem o acesso indesejado às tubulações em espaços onde a supervisão é mínima e há risco de vandalismo ou uso indevido. Essas áreas incluem: instalações correcionais, hospitais psiquiátricos, áreas de descanso, parques, escolas e instalações esportivas. As grades de segurança com venezianas Price apresentam construção totalmente soldada e revestimentos de parede integrados, ideais para aplicações de paredes laterais de segurança média.

    As venezianas curvas aumentam a durabilidade com lâminas moldadas. As venezianas curvas de aço laminado a quente de 14 GA são espaçadas em centros de 3/8 pol. e fixadas com uma deflexão de 45°, com montantes de suporte vertical de 14 GA em centros de 6 pol.

    Especificação
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
        • Aluminum (minimum security)
        • 304 stainless steel
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
      • Options
        • Dampers
        • Barrier bars
        • Transfer grille construction (TGCS)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamsbl-bent-security-louver
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniclassSupply Air Grilles

    Disponibilidade da região

    América do Norte