Publicar produtos
MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille
MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille

    MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille

    Traduzido por Google,

    Visão geral

    As grades das barras de segurança restringem o acesso e permitem o fluxo de ar entre áreas seguras e não protegidas. Ideais para aplicações de segurança máxima, as grades de segurança apresentam construção totalmente soldada e são montadas na parede usando uma estrutura soldada com flanges de montagem opcionais.

    Aplicações Típicas

    As grades de segurança reduzem o acesso indesejado a dutos em espaços onde a supervisão é mínima e o vandalismo ou o uso indevido são um risco. Essas áreas incluem: instalações correcionais, hospitais psiquiátricos, pontos de descanso, parques, escolas e instalações esportivas. As grades de segurança máxima proporcionam segurança adicional em aberturas entre áreas seguras e não seguras e devem ser colocadas em todas as aberturas através de uma parede segura.

    Especificação
    • Construction Options

      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
        • Oversized construction available for field assembly
      • Options
        • Wire mesh (WM)
        • Mounting flanges
        • 4-sided mounting frame


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamsdrbg-double-ribbed-bar-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniclassSupply Air Grilles