Publicar produtos
MSPLD - Perforated Linear Security Diffuser
MSPLD - Perforated Linear Security Diffuser

    MSPLD - Perforated Linear Security Diffuser

    Traduzido por Google,

    Visão geral

    As grelhas de segurança lineares constituem uma alternativa segura aos tradicionais difusores de fenda em espaços que requerem um elevado nível de segurança. Eles vêm de fábrica com uma face perfurada resistente a riscos, que está disponível em padrões de fluxo de ar unidirecional e bidirecional.

    Aplicações Típicas

    As grades de segurança lineares são normalmente instaladas em espaços mais arquitetônicos, semelhantes aos difusores lineares tradicionais. A face robusta e pesada, com pequenos orifícios perfurados, fornece uma saída de ar que evita automutilação, armamento e minimiza o acesso a contrabando escondido.

    Especificação
    • Construction Options

      Material
      - 12 Ga Steel

      Nominal Lengths
      - 12 in.
      - 36 in.
      - 48 in.
      - 60 in.

      Face Pattern
      - One-way horizontal
      - Two-way horizontal

      Options
      - Engineered plenum
      - Damper


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamspld-perforated-linear-security-diffuser
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010156
    • Nome ETIMPerforated grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniclassSupply Air Grilles