Publicar produtos
MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser
MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser
MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser

    MSRRCD - Maximum Security Risk Resistant Ceiling Diffuser

    Traduzido por Google,

    Visão geral

    Todas as grades resistentes a riscos apresentam construção reforçada, totalmente soldada e núcleos resistentes a roscas, ideais para aplicações de alta segurança. Várias opções de núcleo e montagem permitem flexibilidade para diversas instalações.

    Os difusores de teto resistentes ao risco de segurança máxima MSRRCD apresentam uma lâmina exclusiva em formato de “W” que fornece distribuição de ar eficaz em uma variedade de padrões de fluxo de ar.

    Especificação
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 18" x 18"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamsrrcd-maximum-security-risk-resistant
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniclassSupply Air Grilles