Publicar produtos
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    Traduzido por Google,

    Visão geral

    Todas as grades resistentes a riscos apresentam construção resistente, totalmente soldada e núcleos resistentes a roscas, ideais para aplicações de alta segurança. Múltiplas opções de núcleo e montagem permitem flexibilidade para várias instalações.

    As grades resistentes a riscos de segurança máxima MSRRG apresentam um núcleo resistente à visão.

    Especificação
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamsrrg-maximum-security-risk-resistant-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniclassSupply Air Grilles