Publicar produtos
MSTRBG - Tool Resistant Maximum Security Bar Grille
MSTRBG - Tool Resistant Maximum Security Bar Grille

    MSTRBG - Tool Resistant Maximum Security Bar Grille

    Traduzido por Google,

    Visão geral

    As grades de barras de segurança restringem o acesso e permitem o fluxo de ar entre áreas seguras e não seguras. Ideais para aplicações de segurança máxima, as grades de barras de segurança apresentam construção totalmente soldada e são montadas na parede usando uma estrutura soldada com flanges de montagem opcionais. O MSTRBG tem barras de aço inseridas em barra plana resistente a ferramentas, projetadas para girar para inibir o uso de ferramentas de corte.

    Aplicações típicas

    Grades de segurança reduzem o acesso indesejado a dutos em espaços onde a supervisão é mínima e vandalismo ou uso indevido são um risco. Essas áreas incluem: instalações correcionais, hospitais psiquiátricos, paradas de descanso, instalações de parques, escolas e locais esportivos. Grades de barra de segurança máxima fornecem segurança adicional em aberturas entre áreas seguras e não seguras, e devem ser colocadas em todas as aberturas através de uma parede segura.

    Especificação
    • Construction Options

      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
        • Oversized construction available for field assembly
      • Options
        • Wire mesh (WM)
        • Mounting flanges
        • 4-sided mounting frame
        • Masonry rods


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamstrbg-tool-resistant-bar-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniclassSupply Air Grilles