Publicar produtos
RSD - Radial Slot Diffuser
RSD - Radial Slot Diffuser

    RSD - Radial Slot Diffuser

    Traduzido por Google,

    O Difusor de Ranhura Radial (RSD) produz um padrão de redemoinho radial de alta indução que promove rápida equalização de temperatura e é adequado para aplicações VAV onde há alta rotação. Este produto pode ser instalado em grades de teto padrão de 24 pol. x 24 pol. ou montado em superfície usando uma moldura de gesso.

    Aplicações Típicas

    O Difusor Radial Slot (RSD) é adequado para aplicações de alta rotação e é capaz de manter o conforto dos ocupantes em uma ampla faixa de fluxo de ar, mesmo em resfriamento. Com controladores de padrão ajustáveis ​​dispostos em um arranjo de slots radiais, este modelo é ideal para aplicações onde se deseja padrão de ar ajustável e apelo arquitetônico.

    Especificação
    • Construction Options

      • Available Sizes
        • 24 in. x 24 in.
      • Mounting
        • Lay-in
        • Plaster frame surface mount
      • Face Pattern
        • Square slot array
        • Circular slot array
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaradial-slot-diffuser
    • Familia de productoDiffusers
    • Grupo de produtosDiffusers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010630
    • Nome ETIMSlot diffuser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers