Publicar produtos
SHP - Shaped Diffuser - Triangle
SHP - Shaped Diffuser - Triangle
SHP - Shaped Diffuser - Triangle

    SHP - Shaped Diffuser - Triangle

    Traduzido por Google,

    Os difusores de slot arquitetônicos da série SHP são projetados especificamente para integração com sistemas de forro DesignFlex™ Shapes da Armstrong Ceilings. Esses difusores triangulares de 3 lados e paralelogramo de 4 lados oferecem um design arquitetônico superior, ao mesmo tempo que atendem a rigorosos requisitos de desempenho. Os difusores Shapes vêm com controladores de padrão totalmente ajustáveis ​​que podem ser ajustados em campo a partir da face do difusor para fornecer projeção vertical, angular ou horizontal, e podem ser gradualmente amortecidos ou totalmente desligados para atingir um total de 1, 2, 3 ou Padrão de ar de 4 vias.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashaped-diffuser-tri
    • Familia de productoDiffusers
    • Grupo de produtosDiffusers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers